Visiter les games produits:
Fixations centrales robustesVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)22.08
- Poids (lb)34.2
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Charge statique maximale du produit (lb)1000.0
- Fourni?Non
- Robot Interface Bolt PatternR02: 125mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ en_US ] ; R04:Lochkreis Ø 160mm [ de_DE ] ; R04: 160mm Bolt Circle [ fr_FR ]
- Taille tube60B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitMontage centrale
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)