Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Fixations centrales robustes
RM4-60-R05 - RM4 - 60mm Assemblage rigide avec interface robot
RM4-60-R05 - RM4 - 60mm Assemblage rigide avec interface robot
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Fixations centrales robustes
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
22.08
Poids (lb)
34.2
Détails techniques
Charge statique maximale du produit (lb)
1000.0
Fourni?
Non
Robot Interface Bolt Pattern
R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung [ de_DE ]
Taille tube
60B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer