Destaco Logo

RM4-60-R11 - RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60mm Profil mit Roboter Interface

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)34.2
  • Länge (in)22.08

Technische Daten

  • Maximale statische Produktlast (lb)1000
  • BeigestelltNein
  • Robot Interface Bolt PatternR11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ] ; R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ]
  • Rohr DurchmesserB-60 Profil

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • ProdukttypenMid Mount Montage