Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Fixations centrales robustes
RM4-60-R12 - RM4 - 60mm Assemblage rigide avec interface robot
RM4-60-R12 - RM4 - 60mm Assemblage rigide avec interface robot
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Fixations centrales robustes
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
22.08
Poids (lb)
34.2
Détails techniques
Charge statique maximale du produit (lb)
1000.0
Fourni?
Non
Robot Interface Bolt Pattern
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ fr_FR ] ; R10: 200mm Bolt Circle [ zh_CN ] ; R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung [ de_DE ] ; R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation [ en_US ]
Taille tube
60B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer