Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RP-P
RP-25PM - RP-P - Pince parallèle de précision sur rouleaux
RP-25PM - RP-P - Pince parallèle de précision sur rouleaux
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RP-P
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
Longueur (in)
4.25
Poids (lb)
0.99
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1
Course (in)
1.13
Force de serrage (lbf)
80
Longueur doigts maxi (in)
4
Précision (+-in)
0.001
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0005
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-046|SLKT-046V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-004
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors