Visiter les games produits:
Série RP-PVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)2.25 in
- Longueur (in)7.01 in
- Poids (lb)5.94 lb
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.75
- Course (in)2.0
- Force de serrage (lbf)200.0
- Longueur doigts maxi (in)8.0
- Précision (+-in)0.002
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-014, OISN-014, SLKT-050, SLKT-050V, CABL-010, CABL-013, OFSV-005, OFSV-002, OSMK-023]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper