Destaco Logo
Default Image

RP-50P - RP-P - Pince parallèle de précision sur rouleaux

Visiter les games produits:

Série RP-P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.24
  • Poids (lb)0.31
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.625
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)24.0
  • Longueur doigts maxi (in)4.0
  • Précision (+-in)0.001
  • Pressure Range (psi)5-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.0005
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-019|OISP-019|OISN-014|OISP-014|CABL-010|CABL-013
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]