Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RP-P
RP-50PM-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RP-50PM-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RP-P
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
Longueur (in)
2.24
Poids (lb)
0.31
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.625
Course (in)
0.5
Force de serrage (lbf)
24.0
Longueur doigts maxi (in)
4.0
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0005
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-019|OISP-019|OISN-014|OISP-014|CABL-010|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper