Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RPC
RPC-315M - Pinza Paralela 3 Mordazas
RPC-315M - Pinza Paralela 3 Mordazas
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPC
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
Longueur (in)
2.44
Poids (lb)
0.53
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.25
Course (in)
0.3
Course par mors (po)
0.15
Force de serrage (lbf)
100
Longueur doigts maxi (in)
2
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OHSN-011|OHSP-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors