Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RPC
RPC-331M-V - Parallel Gripper,Three Jaw,Viton
RPC-331M-V - Parallel Gripper,Three Jaw,Viton
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPC
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
Longueur (in)
4.25
Poids (lb)
3.08
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.75
Course (in)
0.62
Force de serrage (lbf)
750
Longueur doigts maxi (in)
3
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
SLKT-113|SLKT-113V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper