Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RPC
RPC-344-V - Parallel Gripper,Three Jaw
RPC-344-V - Parallel Gripper,Three Jaw
Visiter les games produits:
Série RPC
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
5.51 in
Longueur (in)
5.51 in
Poids (lb)
5.94 lb
Product Application
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3.5
Course (in)
0.88
Force de serrage (lbf)
900
Longueur doigts maxi (in)
3.75
Pressure Range (psi)
20-100
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
[CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011, OFSV-005, OFSV-002, SLKT-008, SLKT-008V]
Goupille incluse?
false
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles