Destaco Logo

RPC-368M - Parallel Gripper,Three Jaw

Visiter les games produits:

Série RPC

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)8.11
  • Poids (lb)16.06
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)5.25
  • Course (in)1.38
  • Course par mors (po)0.69
  • Force de serrage (lbf)3000.0
  • Longueur doigts maxi (in)7.0
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-117|SLKT-117V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]