Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RPC
RPC-368M-V - Parallel Gripper,Three Jaw
RPC-368M-V - Parallel Gripper,Three Jaw
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPC
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
Longueur (in)
8.11
Poids (lb)
16.06
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
5.25
Course (in)
1.38
Force de serrage (lbf)
3000.0
Longueur doigts maxi (in)
7.0
Pressure Range (psi)
20-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
SLKT-117|SLKT-117V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper