Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPL
RPL-3-NS-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RPL-3-NS-V - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPL
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
Longueur (in)
0.874
Poids (lb)
0.33
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.5
Course (in)
0.75
Force de serrage (lbf)
36
Longueur doigts maxi (in)
4
Pressure Range (psi)
5-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper