Visiter les games produits:
Série RPLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.150 in
- Longueur (in)0.874 in
- Poids (lb)0.33 lb
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.5
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)36
- Longueur doigts maxi (in)4
- Pressure Range (psi)5-100 psi
Informations sur le produit
- Accessoires[CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OFSV-001, OFSV-004, OSMK-008, SLKT-012, SLKT-012V]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper