Destaco Logo

RPL-4M - RPL - Pinces parallèles 2 mors section mince

Visiter les games produits:

Série RPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)0.874
  • Poids (lb)0.37
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.5
  • Course (in)1.0
  • Force de serrage (lbf)36.0
  • Longueur doigts maxi (in)5.0
  • Pressure Range (psi)5-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-012|SLKT-012V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors

Related Products [FR]