Visiter les games produits:
Série RPLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)1.902 in
- Longueur (in)0.752 in
- Poids (lb)0.15 lb
- Clean Room with Scavange10
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.44
- Course (in)0.25
- Force de serrage (lbf)26.0
- Longueur doigts maxi (in)3.0
- Pressure Range (psi)5-100 psi
Informations sur le produit
- Accessoires[CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OFSV-001, OFSV-004, OSMK-008, SLKT-010, SLKT-010V]
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper