Visiter les games produits:
Série RPLVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)0.750
- Poids (lb)0.2
- Application du produitGRIPPING
- Clean Room10
- Clean Room with Scavange10
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.44
- Course (in)0.5
- Force de serrage (lbf)26.0
- Longueur doigts maxi (in)3.0
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)5-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)