Destaco Logo

RPLC-3 - RPLC - Pinces parallèles 2 mors section mince salle blanche

Visiter les games produits:

Série RPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)0.874
  • Poids (lb)0.33
  • Application du produitGRIPPING
  • Clean Room10
  • Clean Room with Scavange10

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.5
  • Course (in)0.75
  • Force de serrage (lbf)36.0
  • Longueur doigts maxi (in)4.0
  • Précision (+-in)0.002
  • Pressure Range (psi)5-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Finger MaterialCarbon Steel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OFSV-001|OFSV-004|OSMK-008|SLKT-010|SLKT-010V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]