Visiter les games produits:
Série RPMVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)0.906 in
- Longueur (in)0.630 in
- Poids (lb)0.16 lb
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.39
- Course (in)0.13
- Force de serrage (lbf)8.0
- Longueur doigts maxi (in)1.5
- Pressure Range (psi)40-100 psi
Informations sur le produit
- Accessoires[PLFT-021, PLFT-022, SLKT-121, SLKT-142V]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper