Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.48
- Poids (lb)0.76
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1
- Course (in)0.38
- Force de serrage (lbf)60
- Longueur doigts maxi (in)4
- Précision (+-in)0.002
- Pressure Range (psi)50-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-019|OISP-019|OSMK-003|SLKT-040|SLKT-040V|CABL-010|CABL-013|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)