Destaco Logo
Default Image

RPS-17M - RPS - Pince parallèle avec ressorts

Visiter les games produits:

Série RPS

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.21
  • Poids (lb)3.08

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)46.1
  • Course (in)0.75
  • Force de serrage (lbf)300
  • Longueur doigts maxi (in)5.5
  • Pressure Range (psi)50-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]