Visiter les games produits:
Série RPSVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)2.13 in
- Longueur (in)4.21 in
- Poids (lb)3.08 lb
- Product ApplicationGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)46.1
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)300
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Pressure Range (psi)50-100 psi
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, OSMK-072, SLKT-042, SLKT-042V, CABL-010, CABL-013, OFSV-005, OFSV-002]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper