%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.21
- Poids (lb)3.08
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)46.1
- Course (in)0.75
- Force de serrage (lbf)300
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Pressure Range (psi)50-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical