Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPS
RPS-18 - RPS - Pince parallèle avec ressorts
RPS-18 - RPS - Pince parallèle avec ressorts
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPS
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6.97
Poids (lb)
11.0
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.5
Course (in)
1.25
Force de serrage (lbf)
600.0
Longueur doigts maxi (in)
7.5
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
50-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-072|SLKT-042|SLKT-042V|CABL-010|CABL-013|OFSV-005|OFSV-002
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer