Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.614
- Poids (lb)3.0
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Course (in)1.5
- Force de serrage (lbf)150.0
- Longueur doigts maxi (in)12.0
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Finger MaterialCarbon Steel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)