Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPW
RPW-625-1 - Parallel Gripper, Wide Body
RPW-625-1 - Parallel Gripper, Wide Body
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPW
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
Longueur (in)
3.240
Poids (lb)
6.5
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.63
Course (in)
2.0
Force de serrage (lbf)
240.0
Longueur doigts maxi (in)
15.0
Pressure Range (psi)
40-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Product Type
Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper