Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RPW
RPW-625-1-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RPW-625-1-NS - Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RPW
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
Longueur (in)
3.240
Poids (lb)
6.5
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.63
Course (in)
2.0
Force de serrage (lbf)
240.0
Longueur doigts maxi (in)
15.0
Pressure Range (psi)
40-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.001
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper