Destaco Logo

RPW-625-1-NS-V - Parallel Gripper,Wide Body,Non Synchron

Visiter les games produits:

Série RPW

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.240
  • Poids (lb)6.5
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.63
  • Course (in)2.0
  • Force de serrage (lbf)240.0
  • Longueur doigts maxi (in)15.0
  • Pressure Range (psi)40-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]