Visiter les games produits:
Série RPWVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)6.614 in
- Longueur (in)3.240 in
- Poids (lb)6.5 lb
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.63
- Course (in)2.0
- Force de serrage (lbf)240.0
- Longueur doigts maxi (in)15.0
- Pressure Range (psi)40-100 psi
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011, OISN-011, CABL-010, CABL-013, OFSV-002, OFSV-005]
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper