Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.240
- Poids (lb)7.8
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.63
- Course (in)3.5
- Force de serrage (lbf)240.0
- Longueur doigts maxi (in)15.0
- Pressure Range (psi)40-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.001
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|OFSV-002|OFSV-005
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)