Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.37
- Poids (lb)1.44
- Clean Room100000
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Couple Max à 100psi/7bars (in-lb)22
- Couple maxi fin de course (in-lbs)22
- Couple maxi mi-course (in-lbs)22
- Décallage (in³)0.69
- Répétabilité0.02
- ConfigurationBride
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitProfile bas
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)