Positionneurs rotatifs
Modules de Rotation
Modules Rotatifs
Série RR
RR-36-180 - Rotary Actuator,180 Deg Rotation
RR-36-180 - Rotary Actuator,180 Deg Rotation
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RR
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
Longueur (in)
5.69
Poids (lb)
3.39
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Décallage (in³)
2.05
Diamètre de l'arbre (in)
4
Taille de l'entrée d'air (In)
0.125
Actuator Style
Double Rack
Air Inlet Type
NPT
Cushion Type
Built in Adjustable Flow Controls
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
SLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Rotary Actuator