Destaco Logo

RR-66M-90-S - ROTARY ACTUATOR,90 DEG,MID STOP

Visiter les games produits:

Série RR

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (in)6.25 in
  • Longueur (in)10.72 in
  • Poids (lb)26.00 lb

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|SLKT-130|SLKT-131|SLKT-128|SLKT-129|SLKT-130V|SLKT-131V|SLKT-128V|SLKT-129V|VLVF-011|VLVF-012
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeRotary Actuator