Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)13.19
- Poids (lb)53.0
- Clean Room100000
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.25
- Charge Maxi avec Shocks (lb)200.0
- Couple Max à 100psi/7bars (in-lb)199.0
- Couple maxi fin de course (in-lbs)950.0
- Couple maxi mi-course (in-lbs)1900.0
- Décallage (in³)62.6
- Répétabilité0.02
- ConfigurationBride
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductVersion métrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-130|SLKT-131|SLKT-128|SLKT-129|SLKT-130V|SLKT-131V|SLKT-128V|SLKT-129V|VLVF-011|VLVF-012
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitArrêt intermédiaire
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)