Destaco Logo

RTH-1M - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.457
  • Poids (lb)0.6
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.26
  • Aspiration Max (in. Hg)8
  • Course (in)0.16
  • Course par mors (po)0.08
  • Force de serrage (lbf)153
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)200
  • Longueur doigts maxi (in)3.15
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Finger MaterialCarbon Steel

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-347|SLKT-347V|SLKT-363|SLKT-363V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]