Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-1M-L - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter
RTH-1M-L - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
1.457
Poids (lb)
0.6
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
0.32
Course par mors (po)
0.16
Force de serrage (lbf)
100
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
130
Longueur doigts maxi (in)
3.15
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-347|SLKT-347V|SLKT-363|SLKT-363V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors