Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-2M - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter
RTH-2M - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
1.929
Poids (lb)
1.2
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.69
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
0.24
Course par mors (po)
0.12
Force de serrage (lbf)
278
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
335
Longueur doigts maxi (in)
3.5
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|SLKT-348|SLKT-348V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-363|SLKT-363V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors