Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.520
- Poids (lb)2.4
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.17
- Aspiration Max (in. Hg)8
- Course (in)0.31
- Course par mors (po)0.16
- Force de serrage (lbf)467
- Force de serrage avec assistance ressorts (lb)291
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Finger MaterialCarbon Steel
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-349|SLKT-349V|SLKT-364|SLKT-364V
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)