Destaco Logo
Default Image

RTH-3M-V - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.520
  • Poids (lb)2.4

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.17
  • Course (in)0.31
  • Force de serrage (lbf)467
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)291
  • Longueur doigts maxi (in)5.5
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-349|SLKT-349V|SLKT-364|SLKT-364V
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]