Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-4M-L-C-V - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper (Long Stroke)
RTH-4M-L-C-V - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper (Long Stroke)
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
2.835
Poids (lb)
4.3
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.83
Course (in)
0.78
Force de serrage (lbf)
532
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
667
Longueur doigts maxi (in)
7
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|SLKT-350|SLKT-350V|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper