Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-5M - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter
RTH-5M - RTH - Pinces parallèles 3 mors avec carter
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
3.465
Poids (lb)
8.6
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3.74
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
0.51
Course par mors (po)
0.26
Force de serrage (lbf)
1428
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
1771
Longueur doigts maxi (in)
8
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-351|SLKT-351V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors