Destaco Logo
Default Image

RTH-6M-L-C-SP-V - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper (Long Stroke)

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.331
  • Poids (lb)17.4

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.72
  • Course (in)1.26
  • Force de serrage (lbf)1490
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)2017
  • Longueur doigts maxi (in)10
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
  • Pressure Range With Springs55-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresVLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]