Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-6M-O-V - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RTH-6M-O-V - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RTH
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
Longueur (in)
4.331
Poids (lb)
17.4
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
4.72
Course (in)
0.63
Force de serrage (lbf)
2294
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
3099
Longueur doigts maxi (in)
10
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Pressure Range With Springs
55-100 psi
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|PLFT-025|SLKT-365|SLKT-365V|SLKT-352|SLKT-352V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper