Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série RTH
RTH-7M-L-C - Paral Grp, 3 Jaw, Lg Stk, Spg Cls
RTH-7M-L-C - Paral Grp, 3 Jaw, Lg Stk, Spg Cls
Visiter les games produits:
Série RTH
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
8.268 in
Longueur (in)
5.630 in
Poids (lb)
34.6 lb
Product Application
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
6.14
Course (in)
1.97
Force de serrage (lbf)
2496.0
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
3222.0
Longueur doigts maxi (in)
14.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
[OISP-017, OISP-017-C, OISN-017-C, OISN-017, VLVF-005, CABL-018, CABL-014, SLKT-365, SLKT-365V, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011, SLKT-353, SLKT-353V]
Goupille incluse?
false
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles