Destaco Logo

RTH-7M-L-C-V - RTH Series - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper (Long Stroke)

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.630
  • Poids (lb)34.6
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)6.14
  • Course (in)1.97
  • Force de serrage (lbf)2496.0
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)3222.0
  • Longueur doigts maxi (in)14.0
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
  • Pressure Range With Springs55-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-353|SLKT-353V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]