Visiter les games produits:
Série RTHVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)12.205 in
- Longueur (in)7.717 in
- Poids (lb)96.8 lb
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)8.86
- Aspiration Max (in. Hg)8.0
- Course (in)1.38
- Course par mors (po)0.69
- Force de serrage (lbf)7933.0
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-017, OISP-017-C, OISN-017-C, OISN-017, CABL-018, CABL-014, SLKT-354, SLKT-354V, SLKT-366, VLVF-010, SLKT-366V, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, OHSP-011, OHSN-011]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPinces parallèles 3 mors