Destaco Logo
Default Image

RTH-8M-L-C-SP - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RTH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)7.717
  • Poids (lb)96.8

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)8.86
  • Course (in)2.76
  • Force de serrage (lbf)5122.0
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)6450.0
  • Longueur doigts maxi (in)16.0
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
  • Pressure Range With Springs55-100 psi

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-354|SLKT-354V|SLKT-366|VLVF-010|SLKT-366V|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]