Destaco Logo
Default Image

RUA-142M - RUA - Pince Angulaire 2 mors

Visiter les games produits:

Série RUA

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)9.05
  • Protection ClassIP54

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.13
  • Décallage (in³)13.2
  • Force de serrage (lbf)886.0
  • Longueur doigts maxi (in)9.0
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)30-100
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-014|KT15|SLKT-376|SLKT-334V|SLKT-333|SLKT-334|SLKT-378|SLKT-333V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]