Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RUA
RUA-142M-P-KT2 - RUA - Angular Pneumatic Gripper
RUA-142M-P-KT2 - RUA - Angular Pneumatic Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RUA
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
9.05
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
4.13
Décallage (in³)
13.2
Force de serrage (lbf)
886.0
Longueur doigts maxi (in)
9.0
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
30-100
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-014|KT15|SLKT-376|SLKT-334V|SLKT-333|SLKT-334|SLKT-378|SLKT-333V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Angular Pneumatic Gripper